Ehdotukset

    Philips Hue laajentaa tuotevalikoimaansa uusilla ulkoälyvaloilla ja tarjoaa uusia valaistusmahdollisuuksia koteihin ja pihoihin

    8. tammikuuta 2019


    CES, Las Vegas:
     Philips Huen uuden ulkokäyttöön tarkoitetun liikesensorin avulla valot syttyvät automaattisesti sekä sisätiloissa että ulkona, kun sensori havaitsee liikettä. Erilaiset, uudet ulkovalot mahdollistavat juuri oikean tunnelman luomisen puutarhaan, terassille tai parvekkeelle. Kaikki helmikuussa 2019 julkaistavat uutuudet ovat osa Philips Huen suosittua Outdoor -tuotevalikoimaa.

     

    Luo oikea tunnelma valon avulla takapihalle, etuovelle, terassille tai mihin tahansa ulkotilaan. Älykkään ulkovalaistuksen käyttömahdollisuudet lisääntyvät jälleen, kun johtava kotiälyvalaistuksen toimija Signify lanseeraa uusia tuotteita Philips Hue Outdoor -valikoimaan.


    Yksi merkittävimpiä uutuuksia on langaton, paristokäyttöinen ja säänkestävä ulkokäyttöön tarkoitettu liikesensori, jonka avulla voit valita, miten talosi toivottaa sinut tervetulleeksi kotiin. Sensori voi esimerkiksi kytkeä valot automaattisesti päälle, kun palaat kotiin. Integroitu päivänvalosensori varmistaa, että valot syttyvät vasta, kun ulkona on pimeää. Lisäksi erilaiset uudet Hue Outdoor -valaisimet sekä seinään asennetut, pylväs- että spottivalaisimet, tarjoavat enemmän vaihtoehtoja puutarhan ja ulkoalueiden valaisuun kuin koskaan ennen.

    Nykyajan kodit ovat paljon enemmän kuin talon neljä seinää; piha ja muut ulkoalueet ovat myös tärkeä osa kotia. Ulkovalaistustuotteemme saivat erittäin hyvän vastaanoton viime vuonna, ja uuden ja laajemman valikoiman ansiosta on nyt mahdollista luoda entistä enemmän eloa kotiin ja sen ympärille. Lisäksi Outdoor-valikoima auttaa ihmisiä tuntemaan olonsa turvallisemmaksi kotonaan.”

     

    Jasper Vervoort,

    Business Leader, Home Systems & Luminaires, Signify

    Liikesensori havaitsee liikettä 12 metrin etäisyydellä, ja Hue-sovelluksen avulla voit valita, mitkä lamput syttyvät - sekä sisällä että ulkona - kun joku lähestyy. Näin ei toivotut vieraat pysyvät loitolla.

    Uudet helmikuussa 2019 myyntiin tulevat Outdoor-valikoiman tuotteet:

     

    • Liikesensori ulkokäyttöön. Hinta: 49,95€
    • Welcome Flood Light, seinävalaisin, valkoinen valo. Hinta: 129,99€
    • Discover Flood Light, seinävalaisin, White & Color Ambiance. Hinta 149,99€
    • Econic valosarja White & Color Ambiance. Hinta alkaen: 129,99€
    • Uusi ja isompi versio Calla -pylväsvalaisimesta White & Color Ambiance. Hinta aloituspakkaus: 149,99€. Hinta lisäpakkaus: 119,99€
    • Fuzo valosarja, valkoinen valo. Hinta alkaen: 79,99€

     

    Vinkkejä Hue Outdoor -valojen käyttöönottoon
     

    Puutarha-asiantuntija Jesper Carl Corfitzen opastaa:

     

    1. Suunnittele: Aloita miettimällä, mihin haluat panostaa puutarhassasi ensimmäisenä ja mitä haluat korostaa. Kokeile eri asetelmia nähdäksesi antaako valaistus halutun vaikutuksen ennen kuin kiinnität valaisimet. Itse olen hyvin innoissani valaistuksesta ulko-oveni edessä, jossa kukkaruukut täynnä upeita talvikasveja ovat kauniisti esillä ympäri vuorokauden.

    2. Muista ohjata valo oikeaan suuntaan: Hue Outdoor -valojen funktio pitää olla selvä, niillä voi esimerkiksi korostaa jotain tiettyä asiaa, kuten puuta tai polkua. On tärkeää, että sijoitat spotit, valonauhat ja valaisimet oikein, jotta ne eivät häikäise sinua tai naapureitasi. Puutarhavalaistuksesi tulisi olla kadehdittavan hieno eikä haitata naapureita. Muista myös käyttää Hue-sovelluksen päivänvalosensoria, jotta valot syttyvät oikeaan aikaan. Luonnollisesta päivänvalosta pitää nauttia mutta harmaina päivinä Hue Outdoor on täydellinen, kun haluat luoda lisää tunnelmaa ja viihtyisyyttä.

    3. Anna mielikuvitukselle tilaa: Yli 16 miljoonaa eri väriä antaa runsaasti mahdollisuuksia leikkiä väriyhdistelmillä. Voit esimerkiksi jakaa ulkoalue etuoven alueeseen, terassialueeseen ja istutusalueeseen, ja valaista jokaisen alueen omalla värillä. Näin jokainen alue saa oman ainutlaatuisen valaistuksen, joka sopii täydellisesti paikkaan ja sen tarkoitukseen. Puutarhavalaistus on aina ollut minulle suuri haaste. Tällä sovelluksella on kuitenkin helppo muuttaa asetuksia, kokeilla erilaisia asioita ja luoda eloa puutarhaan - jopa pimeimpinä talvikuukausina.

     

    Signify on Philips Lighting -yrityksen uusi nimi 16. toukokuuta 2018 lähtien. Signify juridisena nimenä otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. 

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava toimija valaistuksessa ammattilaisille ja kuluttajille sekä esineiden internetin valaistuksessa. Philips-tuotteemme, älykäs valaistusjärjestelmämme Interact sekä datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat elämiin kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2017 myyntimme oli 7,0 miljardia euroa ja työllistimme noin 30 000 henkilöä yli 70 maassa. Nämä kaikki yhdessä avaavat valon poikkeukselliset mahdollisuudet kirkkaammalle elämälle ja paremmalle maailmalle. Meidät on nimetty alan johtajaksi Dow Jones Sustainability indeksissä toista vuotta peräkkäin. Uutisia Signifylta löydät kansainväliseltä Newsroom-sivulta, TwitteristäLinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivulta.

    street lighting smart iot

    Fler pressmeddelanden

    • Elinvoimainen kaupunki Signifyn ja IoT-TICKETin avulla

      huhtikuuta 02, 2024

      Elinvoimainen kaupunki Signifyn ja IoT-TICKETin avulla

    • Philips Hue laajentaa yhteistyötään Samsung SmartThingsin kanssa

      maaliskuuta 26, 2024

      Philips Hue laajentaa yhteistyötään Samsung SmartThingsin kanssa

    • Signify julkaisee 2 000 ympäristöselostetta

      maaliskuuta 21, 2024

      Signify julkaisee 2 000 ympäristöselostetta