Ehdotukset

    Suomalaiset kunnat älykaupunkien edelläkävijöitä – osaamista tarvitaan kuitenkin lisää

    10. joulukuuta 2018

     

    Signifyn uudesta kyselystä selviää suomalaisten kuntien olevan edelläkävijöitä Smart City -teknologioiden käyttämisessä. Kuitenkin puutteet osaamisessa sekä yhteisten standardien puuttuminen ovat vielä älykaupunkien täyden potentiaalin saavuttamisen tiellä.

    Useimmat isot pohjoismaiset kaupungit ovat viimeisen vuosikymmenen aikana investoineet Smart City -ratkaisuihin ja tehneet suunnitelmia hyödyntääkseen digitaalisia vaihtoehtoja asukkaidensa hyväksi. Suomen isommat kaupungit toimivat hyvinä esimerkkeinä onnistuneista älykaupunkiratkaisuista, mutta pienemmissä kunnissa kipuillaan yhä teknologian käyttöönotossa.

    Haasteet ja esteet

    Useimmat kunnat kertovat, että yhteistyö muiden, älykaupunkisuunnitelmissaan ja johtajuusvisioiltaan  edistyksellisempien kuntien kanssa tekisi Smart City -toteutuksesta paljon helpompaa. Kiihdyttääkseen tätä prosessia kunnat haluavat yhdenmukaistetut standardit eri teknologioille. Avoimet järjestelmät ja järjestelmien integroitavuus on kuitenkin ensimmäinen askel, toteaa Piia Hänninen, Philips Lighting Finland Oy:n maajohtaja.

    Kuntien kanssa keskustellessamme kävi ilmi, että suurimmalla osalla on käynnissä erilaisia älykaupunkiprojekteja valaistuksen, liikenteen ohjauksen, rakennusten energiankulutuksen ja sisäilman optimoinnin ympärillä.

    Suomalaiset kunnat ovat edelläkävijöitä Pohjoismaissa, mutta kysely osoittaa, ettei täyttä älykaupungin potentiaalia saavuteta. Osa kaupunkien valitsemista ja käyttämistä järjestelmistä eivät mahdollista integraatioita muiden järjestelmien välillä.”

     

    Piia Hänninen
    Philips Lighting Finland Oy:n maajohtaja

    Tämä on este tiedon siirrolle ja hyödyntämiselle. Markkinoilla on tällä hetkellä avoimia järjestelmiä, joiden käyttöotto voisi olla ratkaisu kuntien tunnistamiin esteisiin.


    Yhteistyö nopeuttaisi kehitystä
     

    Kyselyyn vastanneista 70 % haluaisi tehdä strategista yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa nopeuttaakseen kuntien Smart City -projekteja, sekä jakaakseen kustannuksia ja tietoa.

    “Osallistumme mielellämme erilaisiin älykaupunki projekteihin kuntien kanssa. Ymmärrämme, että kaupungeilla on rajallinen määrä resursseja älykaupunkien kehittämiseen”, Hänninen sanoo. ”Liian usein sekä toimittajat että kunnat eksyvät teknisiin tietoihin ja ominaisuuksiin. Silti teknologia on hyödyllistä vain, jos se parantaa kokonaistaloutta ja optimoi kaupungin toimintaa selkeillä hyödyillä asukkaille ja ympäristölle. Viralliset ja sitovat yhteistyöt kuntien, toimittajien sekä teknologiayritysten välillä nopeuttaisivat ehdottomasti älyratkaisujen kehitystä ja toimeenpanoa”.


    Tietoa kyselystä

    Kyselyn avulla haluttiin ymmärtää ja tunnistaa näkökulmia sekä isoimpia esteitä älykaupunkiratkaisujen käyttöönotossa pienissä ja keskisuurissa kunnissa Pohjoismaissa. Kyselyyn vastanneet toimivat kuntien päätöksentekijöinä, esimerkiksi kaupunginjohtajina, kaupunkien osastopäälliköinä ja teknisinä konsultteina. Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2018, ja siihen vastasi 100 päätöksentekijää eri puolilta Pohjoismaita.

    Haastatellut kunnat

    Suomi

    Hämeenlinna, Hyvinkää, Imatra, Järvenpää, Joensuu, Kokkola, Kotka, Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta, Lohja, Nurmijärvi, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Salo, Sastamala, Seinäjoki, Savonlinna, Vaasa.

     

    Tanska
    Faxe, Frederikssund, Herlev, Hillerød, Ikast-Brande, Ishøj, Jammerbugt, Kalundborg, Kolding, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odder, Odsherred, Randers, Roskilde, Silkeborg, Tønder, Vejen, Viborg, Aabenraa.

     

    Ruotsi
    Ängelholm, Botkyrka, Enköpings, Gävle, Gotlanti, Haninge, Härryda, Hudiksvalls, Järfälla, Karlskrona,,Karlstads, Kungsbacka, Lidköpings, Luulaja, Nacka, Norrtälje, Nyköping, Örnsköldsvik, Östersunds, Österåker, Partille, Skellefteå, Skövde, Södertälje, Trelleborg, Trollhättan, Varberg, Vänersborg, Värmdö, Växjö.

     

    Norja
    Alta, Bamble, Bodø, Bærum, Fjell, Fredrikstad, Gjesdal, Gjøvik, Grimstad, Halden, Hamar, Harstad, Hurum, Hvaler, Hønefoss, Kongsberg, Kongsvinger, Kristiansand, Kristiansund, Modum, Molde, Narvik, Nedre-Eiker, Oslo, Røyken, Sandnes, Sarpsborg, Tynset, Tønsberg.

     

    Signify on Philips Lightingin uusi yritysnimi 16. toukokuuta 2018 lähtien. Signifyn nimi tulee lainvoimaiseksi Suomessa vuoden 2019 alussa. 

    Lisätiedot:

     

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Puh: +45 40330806

    Sähköposti: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Mediaresurssit:

    Kuvat

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava toimija valaistuksessa ammattilaisille ja kuluttajille sekä esineiden internetin valaistuksessa. Philips-tuotteemme, älykäs valaistusjärjestelmämme Interact sekä datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat elämiin kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2017 myyntimme oli 7,0 miljardia euroa ja työllistimme noin 30 000 henkilöä yli 70 maassa. Nämä kaikki yhdessä avaavat valon poikkeukselliset mahdollisuudet kirkkaammalle elämälle ja paremmalle maailmalle. Uutisia Signifylta löydät kansainväliseltä Newsroom-sivulta, Twitteristä ja LinkedInistä. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivulta.

    street lighting smart iot

    Lisää lehdistötiedotteita

    • Elinvoimainen kaupunki Signifyn ja IoT-TICKETin avulla

      huhtikuuta 02, 2024

      Elinvoimainen kaupunki Signifyn ja IoT-TICKETin avulla

    • Philips Hue laajentaa yhteistyötään Samsung SmartThingsin kanssa

      maaliskuuta 26, 2024

      Philips Hue laajentaa yhteistyötään Samsung SmartThingsin kanssa

    • Signify julkaisee 2 000 ympäristöselostetta

      maaliskuuta 21, 2024

      Signify julkaisee 2 000 ympäristöselostetta