Ehdotukset

    Äly on tullut valaistukseen jäädäkseen

    10. lokakuuta 2018


    Äly on tullut valaistukseen jäädäkseen

    Interact Pro:n lanseeraus tuo IoT:n älykkään valaistuksen PK-yrityksille

     

    Eindhoven, Alankomaat – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistusratkaisujen asiantuntija ja toimittaja lanseeraa Interact Pro:n valaistusjärjestelmän, joka on uusin lisäys Interact IoT Ready ‑valikoimaan. Interact Pro on ensimmäinen älykäs valaistusjärjestelmä, joka on kehitetty pienille ja keskisuurille yrityksille. Järjestelmä vahvistaa  Signifyn kasvua ja johtajuutta älykkäissä valaistusjärjestelmissä.

     

    Interact Pro on helppokäyttöinen sovellus ja ohjauspaneeli, joka tarjoaa PK-yrityksille mahdollisuuden hallita ja ohjata valaistusta. Järjestelmä soveltuu uusiin ja olemassa oleviin kiinteistöihin ja sen käyttöönotto on helppoa. Järjestelmä mahdollistaa tarpeenmukaisen valaistuksen parantaen energiankulutuksen hallintaa sekä työntekijöiden tuottavuutta ja hyvinvointia. Interact Pro toimii saumattomasti Philipsin Interact Ready -lamppujen, -valaisimien ja -tunnistimien kanssa.

     

    Älykäs valaistus älykkäämmille yrityksille

    Interact Pro soveltuu pieniin ja keskisuuriin toimisto- ja teollisuustiloihin sekä pysäköintihalleihin. Järjestelmä mahdollistaa jopa 200 valopisteen yhdistämisen sekä hallinnoinnin yhtäaikaisesti.

    Järjestelmään integroitavat tunnistimet, kuten läsnäolo- ja päivänvalotunnistin, ohjaavat valaistusta tarpeenmukaisesti sensoritietoon pohjautuen. Älykkäästä valaistusjärjestelmästä saatu data on näkyvillä Interact Pro:n ohjauspaneelista ja sovelluksesta. Yritysten on mahdollista tehdä tuettuja päätöksiä energiankulutuksen hallinnoinnin suhteen korostaen yhteiskuntavastuuta.

    Esineiden Internet (IoT) avaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia valaistukselle. Olemme ylpeitä tuodessamme nämä mahdollisuudet PK-yrityksille Interact Pro:n avulla. Interact Pro on kustannustehokas järjestelmä, joka tuo valaistuksen säädön ja ohjauksen kaikkien saataville.”

     

    Piia Hänninen

    Philips Lighting Finland Oy:n maajohtaja

    Läpimurto käyttöönottonopeudessa

    Langaton älykäs valaistus sovelluspohjaisella asennuksella tarkoittaa, että se voidaan asentaa nopeammin kuin perinteiset valaistusjärjestelmät. Olemassa olevan kiinteistön osalta järjestelmä ei vaadi uudelleen kaapelointia. Urakoitsijat voivat siirtyä seuraavaan työtehtävään nopeammin minimoiden samalla keskeytykset asiakkaan liiketoiminnassa. Interact Pro on ainoa järjestelmä, joka pystyy yhdistämään valaisimet ja lamput älykkääseen järjestelmään mahdollistaen hinnennyksen, uudelleen ryhmittelyn ja valaistuksen aikataulutuksen.

     

    Interact Pro mahdollistaa valaistusammattilaisille tietoon perustuvien, lisäarvoa tuovien palveluiden tarjoamisen. Esimerkiksi urakoitsija voi suorittaa etädiagnostiikkaa ja tilatarkastuksia Interact Pro -ohjauspaneelin kautta. Valaistusjärjestelmän ongelmat voidaan tunnistaa ilman vierailuja asiakkaan luokse.

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava toimija valaistuksessa ammattilaisille ja kuluttajille sekä esineiden internetin valaistuksessa. Philips-tuotteemme, älykäs valaistusjärjestelmämme Interact sekä datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat elämiin kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2017 myyntimme oli 7,0 miljardia euroa ja työllistimme noin 30 000 henkilöä yli 70 maassa. Nämä kaikki yhdessä avaavat valon poikkeukselliset mahdollisuudet kirkkaammalle elämälle ja paremmalle maailmalle. Uutisia Signifylta löydät kansainväliseltä Newsroom-sivulta, Twitteristä ja LinkedInistä. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivulta.

    street lighting smart iot

    Lisää lehdistötiedotteita

    • Elinvoimainen kaupunki Signifyn ja IoT-TICKETin avulla

      huhtikuuta 02, 2024

      Elinvoimainen kaupunki Signifyn ja IoT-TICKETin avulla

    • Philips Hue laajentaa yhteistyötään Samsung SmartThingsin kanssa

      maaliskuuta 26, 2024

      Philips Hue laajentaa yhteistyötään Samsung SmartThingsin kanssa

    • Signify julkaisee 2 000 ympäristöselostetta

      maaliskuuta 21, 2024

      Signify julkaisee 2 000 ympäristöselostetta