Philips on LED-valaistusratkaisujen johtotähti kodin sisustuksessa

syyskuu 20, 2012

Valo merkitsee muutakin kuin ainoastaan sen päälle tai pois napsauttamista katkaisimesta. Philipsin uudet, palkitut valaistusratkaisut näyttävät mallia siitä, kuinka kotona voi parhaiten hyödyntää koko valaistuksen potentiaalin. Hyödylliset innovaatiot, laadukas valo ja tyylikäs design ovat avaintekijöitä tässä.
 

Valolla voi todella vaikuttaa kodin ilmeeseen. Valaistus vaikuttaa myös mielialaan, ja sillä voi muuttaa huoneen välittömästi toisen näköiseksi. LED-valojen käyttö antaa aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia luoda persoonallisia valaistusratkaisuja kotiin. Valaistuksen merkitystä ei kannata väheksyä sisustuksessa, koska sen avulla tilaan saadaan luotua haluttu tunnelma

Enemmän kuin pelkkiä valonlähteitä

Philips on pitkään ollut tunnettu lampuistaan. Philips sai kuitenkin tänä vuonna yhteensä 15 arvostettua iF ja Red dot -palkintoa, joiden myötä Philips on myös saanut tunnustusta tyylikkäästä designista ja innovatiivisista ratkaisuistaan LED-valaisimissa. Lisäksi kolme palkittua valaisinta voittivat uuden ”design Plus award” -palkinnon parhaiten suunniteltuna näyttelytuotteena Light+Building -messuilla 2012. Nyt on siis mahdollista sisustaa koti parhailla ja palkituilla valaisin- ja design-ratkaisuilla, jotka käsittävät kaiken spoteista lattia- ja ulkovalaisimiin.

iF ja Red Dot -palkintojen voittajat ovat…


Philips LivingColors Bloom -mallisto on suunniteltu luomaan täydellisesti mielialaan sopiva tunnelma jopa yli 16 miljoonalla säädettävällä värillä sekä myös valkoisella valolla. LivingColors-valaisimien avulla voi helposti kaukosäätimen hipaisulla muuntaa tila vastaamaan kulloistakin mielialaa.
 

Philips LivingColors Bloom -mallisto on suunniteltu luomaan täydellisesti mielialaan sopiva tunnelma jopa yli 16 miljoonalla säädettävällä värillä sekä myös valkoisella valolla. LivingColors-valaisimien avulla voi helposti kaukosäätimen hipaisulla muuntaa tila vastaamaan kulloistakin mielialaa.

 

Philips Ledino Outdoor tarjoaa innovatiivisen ratkaisun puutarhan valaisuun. Sekä seinä- että pylväsvalaisimessa on LED-kiekko, jonka avulla valo voidaan helposti suunnata haluttuihin yksityiskohtiin puutarhassa, valaisemaan polkua tai korostamaan talon ulkosivua.

 

Philips Arcitone Spot edustaa minimalistista arkkitehtonista suunnittelua moderneihin koteihin. Valaisin on suunniteltu sulautumaan huoneen rakenteisiin, jolloin siitä tulee osa arkkitehtonista ilmettä. Valonlähteenä toimiva LED-kiekko on paperinohut, ainoastaan 30mm, luoden vaikutelman, että valo tulee kuin tyhjästä. Valo on laadukas ja lämmin valkoinen. Valaisimen ulkomuoto on minimalistinen ja huomaamaton mutta sen avulla voi korostaa upeasti kodin ilmettä. Valot tuovat ainutlaatuisen tunnelman, joka sopii mainiosti hienostuneempaankin makuun.

 

Ledino SmartSpot LEDdisk: minimalistinen valo, joka upotettuna sulautuu saumattomasti muuhun sisutukseen. Spottivalossa on monivivahteinen mutta energiaa säästävä LED-lamppu. Valaisimen voi kallistaa ja suunnata haluttuun suuntaan, joten se sopii täydellisesti esimerkiksi eteisen tai keittiön valaisuun.

 

Tuote, joka on myös saanut suitsutusta osakseen, on Philipsin Lirio SmartSpot Bologna, jonka designia voi kuvailla jopa leikkisäksi. Valaisin on varustettu liikuteltavalla mekanismilla ohjaten valon minne sitä ikinä tarvitaankaan.

Edellä mainittujen lisäksi muut palkitut tuotteet olivat Philips Lirio Balanza, Lirio Cielo ja Lirio Trelome.

Palkittu design

Vuonna 2012 Philips on jo voittanut 18 arvostettua palkintoa eri kilpailuissa: iF Product Design Awards,  red dot Design Awards ja Design Plus Awards.


Lisäksi iF product design award on huomioinut yhdeksän Philips-valaisinta merkittävistä saavutuksistaan muotoilun kehityksessä. Erityinen Gold iF palkinto myönnettiin Philips Lirio Balanzalle. Kansainvälisesti tunnustettu tuomaristo koostui 44 muotoilun asiantuntijasta, jotka valitsivat voittajan kriittisten keskustelujen perusteella. Kaikki palkitut tuotteet esiteltiin iF design -näyttelyssä maaliskuussa Hannoverissa Saksassa. Tuotteet esitellään myös Hampurissa vuoden 2012 toisella puoliskolla. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.ifdesign.de


Red dot Design Award on kansainvälinen tuote-design-palkinto. Kansainvälinen tuomaristo testaa ja arvioi tuotteet perustuen tuotteen innovatiivisuuteen, toimivuuteen, laatuun ja ekologisuuteen. Palkinnoista kilpailee 14 000 tuotetta, joita tulee yli 70 maasta ympäri maailmaa. Kuusi Philipsin tuotetta palkittiin red dot Design awardsissa. Lisätietoa löytyy www.en.red-dot.org/product-design.html

 

Design Plus -voittaja valitaan Light+Building-kilpailun näytteille asetettujen tuotteiden joukosta. Arvioinnin suorittaa asiantuntijapaneeli, jotka arvostelevat tuotteet designin, ekologisuuden ja tekniikan perusteella. Lisätietoa löytyy osoitteesta: www.light-building.messefrankfurt.com

Lisätietoja:

Maarit Brinkas, Trade Marketeer, Philips Consumer Lighting
+358 9 615 800
maarit.brinkas@signify.com

 

Kuvia, tuotetietoja ja kokeilupyynnöt:

 

Viestintätoimisto AC-Sanafor
+358 40 706 8021
philips@acsanafor.fi

Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (Alankomaat) (NYSE: PHG, AEX: PHI) on kansainvälinen terveydenhuolto- ja hyvinvointiratkaisujen tarjoaja, joka keskittyy parantamaan ihmisten jokapäiväistä hyvinvointia ajankohtaisten innovaatioiden avulla. Maailman johtavana terveydenhuolto-, valaistus- ja lifestyle-ratkaisujen tarjoajana Philips yhdistää tuotteissaan teknologian ja muotoilun asiakaslähtöisesti sekä toimii tavaramerkkilupauksensa ”sense and simplicity” mukaisesti. Pääkonttori sijaitsee Alankomaissa, ja Philipsillä on 122 000 työntekijää yhteensä yli 100 maassa. Vuonna 2011 yritys saavutti 22,6 miljardin euron liikevaihdon ja se on markkinajohtaja niin lääketieteellisen sydän, akuutti- ja kotihoitolaitteiston kuin energiatehokkaiden valaistusratkaisujen ja lifestyle- ja hyvinvointituotteidenkin alalla. Tämän lisäksi Philips on vahvassa johtavassa asemassa taulutelevisioiden, miesten parranajo- ja karvanpoistotuotteiden, kannettavien ääni- ja videotuotteiden sekä hammashoitotuotteiden tarjoajana.

 

Uutisia: www.philips.fi/uutiset

Otamme mielellämme vastaan asiakaspalautetta