Tietoja

Numero 1


Valaistustuotteet, -järjestelmät ja -palvelut

Yli 44 miljoonaa


Yhdistetyt valopisteet

17.750


Patentit

10 parasta


Maailman ympäristöystävällisimmät yritykset

Tavoitteellinen yritys


Signify on maailman johtava älykkäiden LED-tuotteiden, -järjestelmien ja -palvelujen asiantuntija. Innovaatioidemme avulla osoitamme, kuinka suuri merkitys valolla voi olla elämässämme ja kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa.

 

Otamme huomioon ammattilais- ja kuluttajamarkkinat sekä tehostamme kaupunkialueiden, yhteisöjen, työpaikkojen, stadioneiden, rakennuksien, ostoskeskusten ja kotien toimivuutta. Tuotteemme, järjestelmämme ja palvelumme auttavat asiakkaita maksimoimaan energian käytön, tehostamaan toimintaa ja tarjoamaan uusia kokemuksia ja palveluita.

Innovaatioita nyt ja tulevaisuudessa


Signify on ollut yli 125 vuoden ajan valaistusalan innovaatioiden ja kehittämistyön edelläkävijä, ja se on hyötynyt maailmanlaajuisesta läsnäoloista (yli 70 maata). Esineiden internetin aikakauden valaistusyrityksenä olemme sitoutuneet laajentamaan toimintaamme älykkääseen valaistukseen.

Signify, entinen Philips Lighting, on itsenäinen yritys, joka erkaantui Royal Philipsistä toukokuussa 2016. Maailmanlaajuinen brändimme on kuitenkin edelleen Philips. 

 

Innovaatiomme

Valaistus yhteyksien maailmassa


Signify on valaistuksen maailmanlaajuinen johtaja. Olemme kaksi kertaa suurempi kuin lähin kilpailijamme. Toimintamme kattaa LED-elektroniikan, lamput ja valaisimet sekä eri järjestelmät ja palvelut. 

Signifylla on 32 000 työntekijää 70 maassa. Lisäksi sillä on tehtaita kaikilla merkittävillä alueilla eri puolilla maailmaa. Tuotteitamme, järjestelmiämme ja palvelujamme myydään 180 maassa. 
 

Liiketoimintamme on jaettu neljään liiketoimintaryhmään: LED-valaistus, lamput, ammattivalaistus ja kodin valaistus. Esineiden internetiä hyödyntämällä voimme tuoda älytoiminnot rakennuksiin, kaupunkeihin ja koteihin. 

Tietoja sijoittajille (englanninkielinen)

Brighter lives, better world


Kestävä kehitys on keskeinen osa liiketoimintaamme. Brighter Lives Better World -ohjelmamme asettaa kunnianhimoiset tavoitteet kestävään kehitykseen perustuvalle liikevaihdolle ja -toiminnoille. 

 

Vuoteen 2020 mennessä toimintamme on hiilineutraalia ja 80 % liikevaihdostamme tulee kestävän kehityksen mukaisista tuotteista, järjestelmistä ja palveluista. Samaan vuoteen mennessä tavoitteenamme on myös päästä täysin eroon kaatopaikalle vietävästä jätteestä sekä eliminoida työtapaturmat kokonaan. Lisäksi koko toimitusketjumme on tarkoitus olla valvottu, koulutettu ja ympäristöystävällinen.

Sitoutuminen kestävään kehitykseen

Liity joukkoomme


Signify tunnetaan innovaatioista, joiden käytöstä on ollut hyötyä miljoonille ihmisille. Investoimme tutkimus- ja kehitystyöhön enemmän kuin mikään muu valaistusyritys ja olemme ylpeitä siitä, että luomme elämäntapoja muuttavia tuotteita ja tekniikoita. 

Liity mukaan tälle mullistavalle matkalle, joka auttaa meitä vaikuttamaan jatkossakin ihmisten elämään myönteisellä tavalla.


Tutustu työpaikkoihin

Otamme mielellämme vastaan asiakaspalautetta