Philips Línea troncal CoreLine gen2.5, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Haz de luz ancho, Esmerilado, Blanco, IP20
LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH
Descripción del producto
L3400 mm, Acero, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz de luz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Unidad de conexiones de 7 polos
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Nivel Rendimiento
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase C sin piezas reparables, no reparable
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad -