Descripción del producto
L1200 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2700 lm, 26 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz de luz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con fijación a presión de 4 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido), Iluminación de emergencia, versión básica, de 3 horas de duración