Perú - Español

Philips SmartBright LED Floodlight Max

SmartBright LED FloodLight Max ofrece una solución de iluminación para áreas de estacionamiento, áreas de juegos y parques, etc.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Smartbright high wattage Floodlighting es un reflector básico y fácil de usar con una opción de potencia enfocada (300, 400, 500 W), que ofrece una solución ideal para diversas aplicaciones al aire libre, como estacionamientos, áreas al aire libre en general, parques y áreas de juegos, etc. La luminaria se instala fácilmente gracias al soporte de montaje universal en forma de U. Además, la luminaria está diseñada bajo criterios de rendimiento y seguridad reconocidos mundialmente, lo que ofrece una experiencia de usuario excepcional para los clientes.

Ventajas

  • Fácil de instalar y aplicaciones diversas

  • Diseño robusto y confiable

Características

  • Varias opciones de potencia (300, 400, 500 W) para cubrir múltiples áreas de iluminación, como áreas de estacionamiento, aeropuertos, áreas deportivas, recreativas, etc.

  • Clasificación IP65 e IK08 para toda la luminaria.

Aplicaciones

  • Estacionamiento
  • Área de juegos y parque
  • Cartelera
  • Iluminación general del área
  • Zonas de intersecciones de caminos y vías de circulación

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet SmartBright LED Floodlight Max es_PE pdf 312.5 kB
Instrucciones de instalación
SmartBright LED Floodlight Max pdf 2.4 MB

Imágenes

Family-Photographs-SmartBright LED Floodlight Max
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-SmartBright LED Floodlight Max
Diversos activos - Software Plugins