Philips Proyector LED SmartBright G3

Proyector LED fiable y de bajo consumo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El proyector LED SmartBright G3 es el nuevo sucesor con una robusta carcasa de aluminio fundido a presión adecuada para aplicaciones generales en exteriores. Ofrece una alta eficacia y un ahorro energético extraordinario.

Ventajas

  • Gran eficacia del sistema

  • Calidad y rendimiento confiables

Características

  • CCT: 6500K

  • Potencia: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W y 200W

Aplicaciones

  • Depósitos
  • Paisajes
  • Estadios y áreas de deportes
  • Luz arquitectónica
  • Cartelera
  • Iluminación del área de estacionamiento
  • Comodidades

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Proyector LED SmartBright G3 es_PE pdf 469.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-Proyector LED SmartBright G3
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Proyector LED SmartBright G3
Diversos activos - Software Plugins