Perú - Español

Philips Essential SmartBright Flood WV

Proyector LED fiable y de bajo consumo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El foco LED Essential SmartBright viene con un diseño compacto y robusto. Posee un amplio rango de voltaje de entrada, de 110 a 277 V. Este producto con robusta carcasa de aluminio fundido a presión, revestimiento a prueba de corrosión y diseño antisifón, adecuado para aplicación general al aire libre. Mayor eficacia de hasta 100 lm/W para un mayor ahorro de energía.

Ventajas

  • Ideal para reemplazar proyectores convencionales

  • Producto seguro y calidad confiable

Características

  • 3 CCT: 3000K, 4000K y 6500K

  • Potencia: 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W y 200W

Aplicaciones

  • Iluminación de seguridad
  • Paisajes
  • Estadios y áreas de deportes
  • Luz arquitectónica
  • Cartelera
  • Iluminación del área de estacionamiento
  • Comodidades

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Essential SmartBright Flood WV es_PE pdf 759.4 kB
Instrucciones de instalación
Essential SmartBright Flood WV pdf 3.5 MB
Instrucciones de instalación
Essential SmartBright Flood WV pdf 2.9 MB
Instrucciones de instalación
ESSENTIAL SMARTBRIGHT FLOOD GEN 3 pdf 1.6 MB

Imágenes

Family-Photographs-Essential SmartBright Flood WV
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Familia IES Colección
Essential SmartBright Flood WV zip 536.6 kB
Familia IES Colección
Essential SmartBright Flood WV zip 149.7 kB