Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Código de pedido: 929002352202
Código de pedido completo: 871869974955200

Descargas