México - Español

Philips Proyector Essential LED BVP152/153 Gen 3

Proyector LED confiable y de bajo consumo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Essential LED MiniFlood Gen 3 viene con un diseño compacto y resistente. Tiene una carcasa de alta calidad y un recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, adecuado para aplicaciones generales en exteriores. Eficiencia elevada diseñada con la tecnología LED más reciente, logra ahorros de energía significativos en comparación con reflectores convencionales.

Ventajas

  • Reemplazo ideal para los proyectores halógenos convencionales con importantes ahorros de energía

  • Diseño resistente para un luminario de diseño y sensación únicos

Características

  • CCT: 3000K (WW), 6500K (CW)

  • Potencia: 10W/20W/30W/50W/100W/150W/200W

Aplicaciones

  • Iluminación de seguridad, paisajismo, estadios y áreas de deportes, iluminación arquitectónica, iluminación de áreas de estacionamiento, servicios

Advertencia y seguridad

  • Un electricista calificado debe instalar o mantener la luminaria y cablearla de acuerdo con las últimas regulaciones eléctricas de la IEE o los requisitos nacionales.

  • El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá ser destruida.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Proyector Essential LED BVP152/153 Gen 3 es_MX pdf 507.1 kB
Instrucciones de instalación
Essential LED Flood BVP152/153 Gen 3 pdf 2.9 MB

Imágenes

Family-Photographs-Proyector Essential LED BVP152/153 Gen 3
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Proyector Essential LED BVP152/153 Gen 3
Diversos activos - Software Plugins