Philips Essential SmartBright Flood WV

Proyector LED fiable y de bajo consumo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El foco LED Essential SmartBright viene con un diseño compacto y robusto. Posee un amplio rango de voltaje de entrada, de 110 a 277 V. Este producto con robusta carcasa de aluminio fundido a presión, revestimiento a prueba de corrosión y diseño antisifón, adecuado para aplicación general al aire libre. Mayor eficacia de hasta 100 lm/W para un mayor ahorro de energía.

Ventajas

  • Ideal para reemplazar proyectores convencionales

  • Producto seguro y calidad confiable

Características

  • 3 CCT: 3000K, 4000K y 6500K

  • Potencia: 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W y 200W

Aplicaciones

  • Iluminación de seguridad
  • Paisajes
  • Estadios y áreas de deportes
  • Luz arquitectónica
  • Cartelera
  • Iluminación del área de estacionamiento
  • Comodidades

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Essential SmartBright Flood WV es_MX pdf 759.4 kB
Instrucciones de instalación
Essential SmartBright Flood WV pdf 3.5 MB
Instrucciones de instalación
ESSENTIAL SMARTBRIGHT FLOOD GEN 3 pdf 1.6 MB
Instrucciones de instalación
Essential SmartBright Flood WV pdf 2.9 MB

Imágenes

Family-Photographs-Essential SmartBright Flood WV
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Familia IES Colección
Essential SmartBright Flood WV zip 149.7 kB
Familia IES Colección
Essential SmartBright Flood WV zip 536.6 kB