México - Español

Philips MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 15.5 W, 4000 K, 2500 lm, 70000 hora(s)

15.5T8/MAS/48-840/IF25/P/DIM 25/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 15.5 W, 4000 K, 2500 lm, 70000 hora(s), 161 lm/W, G13, Plástico

Código del pedido: 929002016404

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    70,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet pdf 813.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TLED-Type-A-T8T5PLLUbent-8FT-Class-A-QIG-online pdf 5.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-929002016404_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002016404_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 15.5T8/MAS/48-840/IF25/P/DIM 25/1 IES 5.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MasterClass-InstantFit-UL-Type-A-T8-COMF-9434998-Ref-929001397834 pdf 710.7 kB