México - Español

Philips MasterClass, LEDtube, T8, 600 mm, 13 W, 5000 K, 2100 lm, 70000 hora(s)

13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T8, 600 mm, 13 W, 5000 K, 2100 lm, 70000 hora(s), 161.00 lm/W, G13, Plástico

Código del pedido: 929001987704

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    70,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001987704 es_MX pdf 823.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001987704_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929001987704_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1 IES 1.7 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MasterClass-InstantFit-UL-Type-A-T8-COMF-9434998-Ref-929001987604 pdf 672.1 kB