México - Español

Philips MasterClass, LEDtube, T8, 600 mm, 7 W, 4000 K, 1200 lm, 70000 hora(s)

7T8/MAS/24-840/IF11/P/DIM 10/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T8, 600 mm, 7 W, 4000 K, 1200 lm, 70000 hora(s), 171 lm/W, G13, Plástico

Código del pedido: 929001987104

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    70,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet pdf 796.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TLED-Type-A-T8T5PLLUbent-8FT-Class-A-QIG-online pdf 5.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-929001987104_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929001987104_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - 7T8/MAS/24-840/IF11/P/DIM 10/1 IES 3.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MasterClass-InstantFit-UL-Type-A-T8-COMF-9434998-Ref-929001987104 pdf 664.0 kB