Philips CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 14 W, 5000 K, 2100 lm, 50000 hora(s)

14T5HE/46-850/IF21/G/DIM 10/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 14 W, 5000 K, 2100 lm, 50000 hora(s), 150.00 lm/W, G5, Cristal

Código del pedido: 929001824204

Especificaciones

  • Tapa-base
    G5
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas