México - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, 2400 mm, 26, 34, 43, Selectable, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 3400 lm, 4300 lm, 5200 lm, 50000 hora(s)

40T8/COR/96-5CCT/MF55LS/G/FA8-R17D 10/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, 2400 mm, 26, 34, 43, Selectable, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 3400 lm, 4300 lm, 5200 lm, 50000 hora(s), 126 lm/W, FA8/R17D, Cristal, RG0

Código del pedido: 929003815504

Especificaciones

  • Tapa-base
    FA8/R17D
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto