Philips CorePro, LEDtube, T8, 600 mm, 7 W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 950 lm, 50000 hora(s)
7T8/COR/24-5CCT/MF9/G/120-347V 25/1
Descripción del producto
CorePro, LEDtube, T8, 600 mm, 7 W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 950 lm, 50000 hora(s), 135 lm/W, G13, Cristal
Especificaciones
- Tapa-base G13
- Vida útil nominal 50,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor 50,000
- Lighting Technology LEDtube