México - Español

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 hora(s), Plástico

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D

Descripción del producto

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 hora(s), Plástico, 62.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Código del pedido: 929003079102
Código de pedido completo: 871951435853900

Especificaciones

  • Tapa-base
    GU5.3
  • Vida útil nominal
    40,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referencia de medición de flujo
    Narrow Cone
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto