Información de la familia de productos
Descripción
La familia Philips de incandescentes especializadas ofrece la luz perfecta para una impresionante iluminación de expositores y acentuación, además de la iluminación general, en una gran variedad de aplicaciones. Estas lámparas de proyección producen haces homogéneos de gran intensidad para una iluminación general.
Ventajas
Características
Para fiestas, iluminación en días festivos y efectos decorativos.
Disponibles en las formas BR, R y PAR en las versiones de 45 W, 50 W, 65 W, 85 W, 120 W y 300 W.