México - Español

Philips U-Bent Energy Advantage T8

Lámparas de bajo consumo T8 U-Bent

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips Energy Advantage T8 25W U-Bent son lámparas respetuosas con el medio ambiente, que presentan ahorros en energía y bajo contenido de mercurio.

Ventajas

  • Solución de iluminación sostenible: reduce el impacto en el medio ambiente; bajo contenido de mercurio y bajo consumo.

  • Período de garantía de Philips Energy AdvantageT8 U-Bent: 36 meses.

Características

  • Ahorrá 7 W por lámpara al instante y hasta un 25 % en costos de energía del sistema en comparación con una 32WT8 U-Bent.

  • Ahorrá más de $16,80 en costos de energía sobre la vida útil nominal promedio de la lámpara en comparación con una 32WT8 U-Bent*

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones que requieren máximos ahorros de energía.

Descargas