Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas MasterColor Elite Ceramic Metal Halide ED-17 4200 K ofrecen un excelente mantenimiento lumínico y un rendimiento excepcional durante la vida útil en el formato de lámpara familiar ED-17.
Ventajas
Color excelente: hasta 93 IRC (índice de reproducción cromática).
Estabilidad de color durante la vida útil dentro de +/- 200 K.
Características
Versatilidad de aplicación.
Posición de funcionamiento universal.
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No usarlas donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se tomen medidas de protección adecuadas u otras precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Ésta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (EE.UU.: 21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381).
ADVERTENCIA: El tubo de arco de las lámparas de halogeno metálico, está diseñado para funcionar bajo presión alta y a temperaturas de hasta 1000 ºC. Se puede romper inesperadamente debido a factores internos o externos, como una falla del balastro o una aplicación inadecuada. Si el tubo de arco se rompe por algún motivo, la lámpara exterior se puede romper. Esto puede provocar que se desprendan pedazos de vidrio extremadamente calientes al ambiente. Si ocurre una rotura de este tipo, EXISTE RIESGO DE LESIÓN PERSONAL, DAÑO EN LA PROPIEDAD, QUEMADURAS E INCENDIO.