Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 hora(s), Plástico
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D
Descripción del producto
MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 hora(s), Plástico, 69.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Especificaciones
- Base del casquillo
- GU5.3
- Vida útil nominal
- 40.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Referencia de medición de flujo
- Narrow Cone
- Período de garantía
- 5 años