Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 hora(s)
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D
Descripción del producto
MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 hora(s), 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- G53
- Vida útil nominal
- 40.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Referencia de medición de flujo
- Narrow Cone
- Período de garantía
- 5 años