Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico transparente
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Descripción del producto
CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico transparente, 132 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo R7s
- Vida útil nominal 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado 50.000
- Lighting Technology LEDspot
- Referencia de medición de flujo Sphere
- Período de garantía 2 años