Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Descripción del producto
CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo R7s
- Vida útil nominal 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado 8.000
- Lighting Technology LEDspot
- Referencia de medición de flujo Sphere
- Período de garantía 2 años