Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Descripción del producto
CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 128.57 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo R7s
- Vida útil nominal 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado 50.000
- Lighting Technology LEDspot
- Referencia de medición de flujo Sphere
- Período de garantía 2 años