Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico transparente
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro
Descripción del producto
CorePro, LEDspot, Capsule, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico transparente, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- G4
- Vida útil nominal
- 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 2 años