Philips Controladores de regulador de señal Dynalite

Soluciones de control de iluminación sofisticadas y a la vez sencillas y con uso eficaz de la energía

Información de la familia de productos

Descripción

La gama Dynalite de controladores de regulador de señal está diseñada para satisfacer las exigencias futuras de los proyectos. Tienen capacidad para transmitir todos los protocolos de controlador estándar del sector (1-10 V, DSI, DALI y Broadcast DALI). Admiten dos opciones de instalación, en carriles DIN y en cajetín, para flexibilizar así las posibilidades de instalación. La gama de controladores de regulador de señal admite muchos controladores de driver con distintos tamaños y números de circuitos, que funcionan por separado o como parte de un sistema y son aptos para cualquier tipo de proyecto.

Ventajas

  • Compatibilidad con múltiples protocolos

  • Opciones disponibles

Aplicaciones

  • Tiendas y hostelería, oficinas e industria
  • Espacios públicos, estadios y centros de eventos polivalentes
  • Áreas residenciales

Descargas