España - Español

Philips CoreLine Projector gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Haz ancho, Blanco

ST151T LED30S/930 WB WH

Descripción del producto

Track-mounted, D80 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Carril 3C

Código de pedido: 52861199
Código de pedido completo: 871951452861199

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401847182 es_ES pdf 275.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401847182_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401847182_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST151T LED30S/930 WB WH IES
Archivo Revit
ST151T LED30S/930 WB WH 911401847182 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/930 WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/930 WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/930 WB WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 930 WB WH 911401847182 pdf 620.2 kB