España - Español

Philips CoreLine Projector gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Haz medio, Negro

ST151T LED30S/940 MB BK

Descripción del producto

Track-mounted, D80 mm, Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Haz medio, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Carril 3C

Código de pedido: 52856799
Código de pedido completo: 871951452856799

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401846682 es_ES pdf 279.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401846682_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401846682_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST151T LED30S/940 MB BK IES
Archivo Revit
ST151T LED30S/940 MB BK 911401846682 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/940 MB BK ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/940 MB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/940 MB BK LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 940 MB BK 911401846682 pdf 624.3 kB