Philips CoreLine Projector gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Haz medio, Negro
ST151T LED30S/930 MB BK
Descripción del producto
Track-mounted, D80 mm, Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Haz medio, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años