Philips CoreLine estanca Tubular gen2

Instala con inteligencia, termina más rápido. Elige fiabilidad y rendimiento duraderos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine estanca Tubular cumple las expectativas de CoreLine con luminarias innovadoras de alta calidad y fáciles de usar. CoreLine estanca Tubular es una luminaria fiable y eficiente con una muy larga duración, disponible en dos versiones adecuadas para aplicaciones con distintas necesidades. Diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento, nuestras luminarias resistentes al amoníaco con tubo de PMMA son la solución ideal para entornos ganaderos, iluminación animal y aplicaciones en la industria alimentaria. Para proyectos que buscan un estilo moderno e industrial, la versión con tubo de PC aporta un diseño elegante y versátil, perfecto para una amplia variedad de espacios y aplicaciones de iluminación general. Ambas versiones ofrecen una sólida protección frente al polvo, el agua y los impactos, garantizando un rendimiento fiable incluso en entornos exigentes. Una solución ideal para aplicaciones que requieren máxima resistencia. Las luminarias CoreLine estanca Tubular WT210C ofrecen una solución eficiente y fiable, garantizando un importante ahorro energético y reduciendo las necesidades de mantenimiento Aquí tienes una versión más atractiva y comercial para tu catálogo: Instalación rápida y sin complicaciones: gracias al cableado pasante preinstalado y al conector externo estanco, la luminaria se monta en muy poco tiempo, sin necesidad de herramientas ni de abrir la luminaria. Estas soluciones de iluminación estanca son flexibles de montar en techos o suspendidas tanto en interiores como en exteriores (protegidos bajo cubierta). Esta gama ofrece la máxima flexibilidad: desde opciones de encendido/apagado hasta regulación DALI, además de una versión preparada para Interact con comunicación inalámbrica integrada. Compatible con pasarelas, sensores y software Interact, es la solución perfecta para proyectos conectados e inteligentes.

Ventajas

  • Ahorro en costes de mantenimiento y energía

  • Instalación rápida y sin herramientas en techos o montajes suspendidos (en interior y exterior)

Características

  • 2 versiones: resistente al amoníaco, con cierre de PMMA y cierre de policarbonato (PC)

  • Alta protección frente a agua, polvo e impactos: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)

Aplicaciones

  • Sector alimentario (versión en PMMA)
  • Granjas ganaderas (versión en PMMA)
  • Pabellones y zonas de circulación (versión en PC)
  • Garajes, aparcamientos (semi)abiertos
  • Talleres
  • Iluminación general

Advertencia y seguridad

  • Versiones PMMA: la luminaria no está diseñada para funcionar sumergida en agua. No es apta para su instalación en cámaras frigoríficas o entornos de refrigeración industrial. Puede utilizarse en atmósferas con presencia de amoníaco (NH₃), habituales en instalaciones ganaderas y agropecuarias. No debe instalarse en ubicaciones sometidas a vibraciones continuas o significativas, ya que estas podrían afectar a la integridad mecánica y al rendimiento del producto. Versiones PC: Versiones PMMA: la luminaria no está diseñada para funcionar sumergida en agua. No es apta para su instalación en cámaras frigoríficas o entornos de refrigeración industrial. No es apta para utilizarse en atmósferas con presencia de amoníaco (NH₃), habituales en instalaciones ganaderas y agropecuarias. No debe instalarse en ubicaciones sometidas a vibraciones continuas o significativas, ya que estas podrían afectar a la integridad mecánica y al rendimiento del producto.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine estanca Tubular gen2 es_ES pdf 648.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine estanca Tubular gen2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-CoreLine estanca Tubular gen2
Diversos activos - Software Plugins