Philips CoreLine estanca Tubular gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI, Ángulo del haz de 120°, Reflector oval, Opal, IP68, IK10, TW1, EL-DC
WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500
Descripción del producto
L1500 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada (integrado), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ángulo del haz de 120°, Reflector oval, Opal, Policarbonato, IP68 | Hermética al polvo y estanca al agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- No
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified