España - Español

Philips CoreLine estanca Tubular gen2, 43.5 W, L1500 mm, 6600 lm, 3000 K, Ángulo del haz de 120°, Reflector oval, Opal, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 6600 lm, 43.5 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Ángulo del haz de 120°, Reflector oval, Opal, Policarbonato, IP68 | Hermética al polvo y estanca al agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 32968499
Código de pedido completo: 872110332968499

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
No
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 txt 3.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401828488 es_ES pdf 769.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401828488_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401828488_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 IES
Archivo Revit
WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 911401828488 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 933.1 kB