Philips CoreLine estanca Tubular gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Ángulo del haz de 120°, Reflector oval, Opal, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Descripción del producto
L1500 mm, Plástico, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ángulo del haz de 120°, Reflector oval, Opal, Polimetileno metacrilato, IP67 | Hermética al polvo, estanca al agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- No
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified