Philips CoreLine estanca gen3, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 60S/840 PSD L1200
Descripción del producto
L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 6 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified