Descripción del producto
L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 6 J, Seguridad clase I, Conector de enchufe externo estanco, 3 polos, Cableado de paso monofásico, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)