Philips CoreLine estanca gen3, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08

WT120C G3 40S/840 PSU L600

Descripción del producto

L600 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 6 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 33311799
Código de pedido completo: 872110333311799

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G3 40S/840 PSU L600 txt 4.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401836088 es_ES pdf 361.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401836088_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401836088_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G3 40S/840 PSU L600 IES
Archivo Revit
WT120C G3 40S/840 PSU L600 911401836088 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 40S/840 PSU L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 40S/840 PSU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 40S/840 PSU L600 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.0 MB