Philips CoreLine estanca gen3, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 34S/840 PSU L1500
Descripción del producto
L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 3400 lm, 21.5 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 6 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified