España - Español

Philips CoreLine estanca gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 6500 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 37.5 W, 21.5 W, 162 lm/W, 159 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.32) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 6 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 39015800
Código de pedido completo: 872110339015800

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 txt 4.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505106569 es_ES pdf 1.1 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505106569_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505106569_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 IES
Archivo Revit
WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 910505106569 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB