Descripción del producto
L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4100 lm, 5000 lm, 5800 lm, 37.5 W, 21.5 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 6 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)