España - Español

Philips CoreLine estanca gen3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2600 lm, 3200 lm, 3700 lm, 4400 lm, 3000 K, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Lumen, 2600 lm, 3200 lm, 3700 lm, 4400 lm, 28.5 W, 16.6 W, 156 lm/W, 154 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 6 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 39012700
Código de pedido completo: 872110339012700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 txt 4.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505106566 es_ES pdf 995.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505106566_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505106566_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 IES
Archivo Revit
WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 910505106566 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB