Philips CoreLine estanca gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 6 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 7 polos, Cableado de paso trifásico, Iluminación de emergencia central operada por CC, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 39011000
Código de pedido completo: 872110339011000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 txt 4.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505106565 es_ES pdf 558.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505106565_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505106565_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 IES
Archivo Revit
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 910505106565 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB