Descripción del producto
L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 8200 lm, 44 W, 186 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 6 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)