España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 57.1 W, L1500 mm, 7500 lm, 4000 K, Haz muy ancho, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 7500 lm, 57.1 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz muy ancho, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 911401837480
Código de pedido completo: 871016334981799

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Service tag
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 txt 4.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401837480 es_ES pdf 248.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401837480_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401837480_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 911401837480 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401837480 pdf 638.9 kB