España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 20.5 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Haz muy ancho, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 2500 lm, 20.5 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz muy ancho, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 911401837080
Código de pedido completo: 871016334977099

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto