España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, (in brown Eco Packaging), 24 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN

Descripción del producto

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 3400 lm, 24 W, 141 lm/W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 911401825985
Código de pedido completo: 872016950216199

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Service tag
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN txt 4.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401825985 es_ES pdf 246.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 BN pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401825985_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401825985_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN 911401825985 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401825985 pdf 638.6 kB