Philips CoreLine Estanca G2, 12.8 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP65, IK08
WT120C G2 LED20S/840 PSU L600
Descripción del producto
L600 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 2000 lm, 12.8 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified